Publicar produtos
ERA 800 Performance
Martin

ERA 800 Performance

Traduzido por Google,

PERFIL BASEADO EM LED DE 800 W COM ENQUADRAMENTO E MISTURA DE CORES CMY

Projetado para atender à demanda por um cabeçote móvel ultrabrilhante, compacto e digno de passeio, o Martin ERA 800 Performance combina um perfil repleto de recursos, robusto e econômico para aplicações de entretenimento e aluguel.

Ele possui um mecanismo de LED branco de 800 W super brilhante e altamente eficiente que produz uma projeção gobo brilhante e nítida de 6.500 K com um campo plano. Os benefícios adicionais incluem zoom 1:8, escurecimento eletrônico e estroboscópio, mistura de cores CMY completa e roda de cores separada, controle de temperatura de cor variável, roda de animação, íris para ajuste de feixe e rodas gobo fixas e giratórias, carregadas com gobos favoritos do usuário do renomado Gama Martin MAC que inclui uma ampla variedade de efeitos, especialmente quando combinados com os dois prismas rotativos incluídos e filtros de frost suaves e pesados.

O ERA 800 Performance inclui um sistema de enquadramento de cortina completo que oferece aos designers de iluminação um alto grau de flexibilidade para obter visuais precisos no palco.

Perfeito para grandes palcos do tamanho de um estádio e produções ao vivo, o Martin ERA 800 Performance é ideal para uma longa lista de cenários, exigindo um perfil de LED extremamente brilhante, mas verdadeiramente versátil, que oferece design e potencial de uso quase ilimitados.


Especificação
  • FEATURES

    • Bright 800 watt / 6,500K LED light source
    • 34,000 lumen output
    • Crisp optics with flat field
    • 1:8 Fast zoom
    • Fat beam look with 160 mm front lens
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • Linear CTO – Daylight to tungsten CCT control and expansion of the CMY palette
    • 6-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 60° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 6 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 7 static gobos for great morphing effects
    • Animation wheel with continuous bi-directional rotation
    • Iris – Fast and tight iris
    • Two prisms - 4-facet and linear – rotation and index control for dynamic effects
    • Soft frost – A light frost leaves gobo artwork visible with a beautiful soft edge.
    • Heavy frost – for wash light effects
    • Compact and low weight design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaERA-800-Performance
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de produtosLED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring