Publicar produtos
Elevate Awning Narrow Frame Window
Elevate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Awning Narrow Frame Window

    Traduzido por Google,

    O design frame-in-frame desta janela é construído para se adequar à sua abertura de janela exclusiva, permitindo uma substituição limpa sem perturbar o acabamento interno ou externo existente de sua casa. A janela Marvin Elevate ® Awning Narrow Frame é uma opção conveniente para áreas de difícil acesso, como sobre uma pia ou balcão, ou quando o acesso ao ar fresco é desejado em clima úmido. Um sistema de travamento de dois pontos oculto é fácil de engatar a partir do hardware da alavanca na parte inferior da janela, e o estilo encontra a durabilidade com um exterior de fibra de vidro de baixa manutenção e um interior de madeira quente.

    Especificação
    • FEATURES OF THE ELEVATE AWNING
      NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 4 feet or widths up to 4 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Dual-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelevate-awning-narrow-frame-window
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioFiberglass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States