Publicar produtos
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
    Marvin

    Elevate Sliding Patio Door

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Marvin Elevate Sliding Patio Door oferece linhas contemporâneas e grandes extensões de vidro, complementadas por um rico interior em madeira e a durabilidade de um exterior de fibra de vidro para uma porta deslizante que é tão funcional quanto bonita. Selecione configurações de dois, três ou quatro painéis para obter vistas amplas de até 16 pés de largura e uma conexão direta com a vida ao ar livre, tudo em um design que economiza espaço quando a metragem quadrada é premium.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin-elspd
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos