Publicar produtos
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
    Marvin

    Modern Awning Push Out Window

    4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Projetado como parte do mesmo sistema modular, o Marvin Signature™ Modern Awning permite que você construa e configure com facilidade – e faça ainda mais com o Modern. Apresentando um design exclusivo de alça rotativa, nosso hardware minimalista é projetado para funcionalidade superior. Com inúmeras opções de tamanho, o Toldo Moderno pode ser usado sozinho ou como complemento de vidros diretos ou janelas de batente para versatilidade de design. Características da Janela de Toldo Moderna: Apresenta uma forma elegante e moderna; Versões de empurrar ou arrancar disponíveis; Design exclusivo de alça rotativa; Numerosas configurações e tamanhos disponíveis; Disponível em alturas de até 5 pés ou larguras de até 8 pés; Classificado até PG50 para um desempenho impressionante; Termicamente eficiente para atuar em climas exigentes; 1" Dual-Pane IG Low E2 com Argônio -0,28; 1 1/4" Triple-Pane IG Low E2/E1 com Argônio - 0,20; Disponível com opção de tela e sensor de status de bloqueio.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_mnaw-p
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosModern Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-20
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 19 11
    • Título OmniclassComposite Fixed Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States