Publicar produtos
Ultimate Sliding Door 2 Panel
Marvin

Ultimate Sliding Door 2 Panel

4.8 de 5 estrelas4.8(21 avaliações)
Traduzido por Google,

A porta Ultimate Sliding Narrow Profile apresenta montantes e trilhos finos de 3" para mais luz natural e uma estética contemporânea. Configurações operacionais de até 16' de largura criam um grande elemento de design e podem trazer uma bela vista ou inundar um cômodo com luz.

EM UM RELANCE

  • Exterior de alumínio extrudado | Interior de madeira
  • Acabamento externo: 19 opções de cores + personalizado
  • Acabamento interno: 6 opções de madeira + personalizado | 2 opções de tinta + primer | 6 opções de tinta + verniz transparente
  • Disponível até 16' de largura e 8' de altura ou 12' de largura e 10' de altura

Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

Especificação
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
    • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin_slpd
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosUltimate Doors
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-12-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003534
  • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia
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
Produtos parecidos