Publicar produtos
Ultimate Inswing Door 4 Panel
Ultimate Inswing Door 4 Panel
Ultimate Inswing Door 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing Door 4 Panel

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Unindo design bonito, artesanato especializado e desempenho incomparável, a Marvin Ultimate Swinging Door foi criada para ajudar a dar vida até mesmo às visões arquitetônicas mais ambiciosas. Os montantes e trilhos de 3 polegadas produzem linhas limpas e uma estética sem desordem, e quatro painéis podem ser combinados para produzir grandes aberturas que geram vistas grandiosas e espaços internos que parecem leves e abertos. Os exteriores de alumínio extrudado duráveis ​​fornecerão anos de proteção sem preocupações, e os interiores de madeira quente trazem uma sensação de luxo a cada cômodo.

    Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

    Especificação
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_uid_4p
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosUltimate Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos