Publicar produtos
Ultimate Inswing French Door G2 2 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 2 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 2 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing French Door G2 2 Panel

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta francesa giratória Marvin Ultimate Swinging G2 combina um estilo francês tradicional com artesanato especializado. Projetada para qualidade e desempenho, esta porta francesa giratória apresenta um lindo interior de madeira e um exterior revestido de alumínio extrudado de longa duração e baixa manutenção. E o peitoril de fibra de vidro Ultrex® durável resistirá até mesmo aos climas mais severos. Para maximizar as vistas e o acesso ao exterior, selecione entre a operação de abertura para dentro ou para fora em configurações de até 14 pés de largura.

    Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

    Especificação
      • · Inswing or Outswing
      • · Wood interiors with clad extruded aluminum exteriors
      • · A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail, and an 8 1/8" bottom rail
      • · Available in heights up to 10 feet or widths up to 14 feet
      • · Handles available in a wide range of styles
      • · Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • · Fully concealed multi-point locking system
      • · Adjustable hinges for years of smooth operation
      • · Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_uifdg2_2p
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosUltimate Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor and window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States