Publicar produtos
Ultimate Lift And Slide Door
Marvin

Ultimate Lift And Slide Door

3.7 de 5 estrelas3.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,

A Ultimate Lift and Slide Door combina painéis de porta incrivelmente grandes com operação sem esforço, na ponta dos dedos, graças a um sistema de transporte cuidadosamente projetado que levanta os painéis de seus trilhos para uma operação sem peso. O hardware de painel exclusivo da indústria da Marvin praticamente desaparece, criando distração visual mínima de vistas de até 47 pés de largura. Várias configurações de painel estão disponíveis para melhor se adequar ao layout de uma sala, e uma opção de soleira de design universal e nivelada cria uma transição discreta de dentro para fora. Características: Escolha entre até 22 configurações operacionais; Disponível em alturas de até 12 pés ou larguras de até 47 pés; Tamanhos de painel individuais disponíveis de até 6 pés de largura por 12 pés de altura; Escolha painéis que empilhem em plena vista dentro da estrutura ou ocultem dentro de um bolso de parede; A engenharia de elevação e deslizamento permite uma operação quase sem esforço; O hardware de painel de montagem nivelada exclusivo da indústria é oculto para uma aparência limpa; Montantes laterais e trilho superior disponíveis em 4 ou 6 polegadas de largura para estilo contemporâneo ou tradicional; As opções de soleira nivelada e rebaixada criam transições perfeitas para acessibilidade; opção de soleira de alto desempenho para proteção excepcional contra os elementos.

Acesse o site da Marvin para obter arquivos completos de produtos de madeira, bem como arquivos de cores externas do Revit para uma correspondência exata com nossos acabamentos!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin_ullasd
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosUltimate Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia
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
Produtos parecidos