Publicar produtos
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
    Marvin

    Modern Outswing Door

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta oscilante moderna, da coleção Marvin Signature®, combina estética moderna pura com desempenho líder de categoria para flexibilidade de design para criar com confiança. Disponível em inswing ou outswing, nossa porta basculante moderna é projetada com o mesmo sistema modular inovador que permite que todos os produtos modernos sejam unidos, tornando possível criar grandes configurações do chão ao teto sem sacrificar o desempenho térmico, mesmo nas condições mais adversas. de climas. E, como todo o portfólio Marvin Modern, o hardware minimalista, as linhas de visão estreitas e a atenção meticulosa a cada detalhe dão a você a liberdade de experimentar todo o potencial do design moderno.

    Especificação
    • -Inswing or Outswing

      -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodern-mod
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosModern Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos