Publicar produtos
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
    Marvin

    Vivid Casement Window

    Traduzido por Google,

    DISPONÍVEL EM MERCADOS SELECIONADOS DOS EUA (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) E NO CANADÁ

    A janela de abrir Marvin Vivid ™ , com exterior em fibra de vidro Ultrex® e interior em compósito de fibra de vidro reforçado, é uma janela de abrir lateralmente com manivela, projetada para operação suave, linhas de visão desobstruídas e dimensões máximas impressionantes.

    Material: Exterior em fibra de vidro Ultrex® / Interior em compósito reforçado com fibra de vidro

    Por que você vai adorar:

    Tamanhos amplos -

    Destaque as vistas com larguras máximas de 3'-6" e alturas máximas de 8'

    Durabilidade superior -

    Tenha confiança na resistência da fibra de vidro Ultrex® , que é 7 vezes mais resistente à flexão do que o vinil e 4 vezes mais resistente à flexão do que os compósitos de madeira/vinil.

    Design limpo -

    Cada detalhe é suave e preciso, graças aos acabamentos à base de acrílico e aos componentes projetados que eliminam sobreposições e soldas de junção.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavivid-casement
    • Familia de productoVivid
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States