Publicar produtos
H–Beam
H–Beam
H–Beam

    H–Beam

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As vigas Masonite oferecem vigas funcionalmente adaptadas que simplificam o processo de construção, reduzem o desperdício e garantem alta qualidade por meio da produção industrial. O processamento é realizado com precisão de 0,2mm em nossas máquinas CNC. A pedido do cliente, fornecemos, por exemplo, corte de furos, cortes de precisão e mitrados, reforços, caibros de beiral, isolamento e enchimento de alma, e também placas de amarração. Embalamos vigas funcionalmente adaptadas de acordo com a medida e tipo e fornecemos vários tipos de acessórios adequados para a entrega da viga.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahbeam
    • Familia de productoConstruction
    • Grupo de produtosBeam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Nome UNSPSCBeams
    • Código UNSPSC301017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
    • Código CSI MasterFormat 201406 06 10.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Título OmniclassBeams

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Faroe Islands
    Finland
    Guernsey
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Norway
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    United Kingdom