Publicar produtos
S+-Syll

S+-Syll

Traduzido por Google,

A Masonite Beams oferece vigas funcionalmente adaptadas que simplificam o processo de construção, reduzem o desperdício e garantem alta qualidade por meio da produção industrial. O processamento é realizado com precisão de 0,2 mm em nossas máquinas CNC. A pedido do cliente, fornecemos, por exemplo, cortes de furos, cortes de precisão e em meia-esquadria, reforços, caibros, isolamento e preenchimento de almas, e também placas de amarração. Embalamos vigas funcionalmente adaptadas de acordo com as medidas e o tipo, e fornecemos diversos tipos de conexões adequadas para a entrega da viga.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicas-plus-syll
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosBeam
  • Data de publicação2025-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
  • Código CSI MasterFormat 201406 06 10.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Título OmniclassBeams

Disponibilidade da região

Europa
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Guernsey
Iceland
Ireland
Isle of Man
Norway
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
United Kingdom