Publicar produtos
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square

    Outdoor wall lamp Times Square

    Traduzido por Google,
    Iluminação arquitetônica. Corpo — metal, tons — preto, cinza, branco. Alto nível IP54. Proteção contra corrosão e diferença de temperatura. Fonte de LED, temperatura de cor é 3000K. Fluxo de luz bidirecional, modelos para 4 e 6 feixes de luz. NOVO LED IP54.
    Especificação
    • Title Outdoor wall lamp Times Square
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 100
      Color temperature, k 3200
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 90
      Lighting fixture depth, mm 90
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 54
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOutdoor-wall-lamp-Times-Square
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosTimes Square
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior