Publicar produtos
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors

    Pendant lamp Basic colors

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios — metal. Abajures — preto, branco e dois tons instantâneos de cinza. Formas universais e básicas de luminárias de domo. Incluído: um gancho, uma base adicional e um elemento de metal que permite fixar a suspensão na área desejada ou usá-la como luminária de parede. Base E27. Lâmpadas não estão incluídas.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Basic colors
      Lamps 1XE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 155
      Lighting fixture height , mm 3180
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 155
      Lighting fixture diameter, mm 350
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Basic-colors
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBasic colors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3180
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps