Publicar produtos
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
Arquivado

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Especificação
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSFP-2400
  • Familia de productoWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • Grupo de produtosArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoChloroprene and aluminium expansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints