Publicar produtos
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth

    Camden Four Meeting Booth

    Traduzido por Google,

    O Camden Four é o espaço ideal para reuniões de equipe e encontros informais.

    Fabricado na Europa e com certificação TÜV-SÜD, este sofá combina materiais de alta qualidade com mais de 1.000 opções de cores RAL para combinar com qualquer decoração. No interior, bancos estofados em Camira, extremamente confortáveis, e uma mesa com folheado de carvalho natural proporcionam um ambiente acolhedor e resistente para conversas produtivas.

    Iluminação LED integrada, ventilação ultrassilenciosa e conectividade completa (USB-A, USB-C, duas tomadas elétricas e HDMI) mantêm as reuniões bem iluminadas, arejadas e perfeitamente conectadas. Os controles com sensor de movimento minimizam o consumo de energia quando a cabine está desocupada.

    Construído com materiais reciclados e com uma estrutura modular para facilitar a manutenção, o Camden Four Meeting Pod é uma solução sustentável para qualquer espaço de trabalho.

    Fabricado na Europa · Certificado pela TÜV-SÜD · Personalização de cores

    Especificação
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm
      Interior H: 2040mm W: 2024mm D: 1217mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCamden-four-meeting-booth
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de produtosThe Camden Meeting Pod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2250
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)1280
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emBulgaria
    • Peso líquido (Kg)755
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte