Publicar produtos
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth

    Haven One Office Phone Booth

    Traduzido por Google,

    Uma cabine compacta e com design ergonômico, perfeita para qualquer espaço de trabalho.

    Projetado com durabilidade e sustentabilidade em mente, apresenta uma estrutura leve, porém robusta, fabricada com materiais de alta qualidade, garantindo alto desempenho sem concessões. O interior é cuidadosamente construído com painéis de PET com propriedades de absorção acústica e carpete resistente e durável de baixa manutenção, tornando-o prático e funcional.

    Os painéis resistentes a riscos da cabine adicionam um toque de elegância, e os painéis de vidro em ambos os lados garantem que a luz natural complemente o design sofisticado.

    O Haven One também inclui recursos integrados, como uma prateleira de carvalho resistente com tomada elétrica embutida, para atender às necessidades diárias de um escritório.

    Especificação
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1000mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 39.4" D: 39.4"

      Interior:
      H: 2020mm W: 910mm D: 910mm / H: 79.5" W: 35.8" D: 35.8" ​​

      Total Weight: 310 kg / 683 lbs

      Soundproofing
      Haven One provides a world-class speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHaven-One-Phone-Booth
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de produtosThe Haven One Phone Booth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2250
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emBulgaria
    • Peso líquido (Kg)261
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte