Publicar produtos
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    Traduzido por Google,

    Uma cabine compacta e ergonomicamente projetada, tornando-a perfeita para qualquer espaço de trabalho.

    Combinando funcionalidade e estilo, oferece amplo espaço para acomodar todos os seus gadgets. O revestimento em carvalho resistente a arranhões da cabine
    Os painéis adicionam um toque de elegância e os painéis de vidro em ambos os lados garantem bastante luz natural acompanhando o design elegante.

    O interior é cuidadosamente feito de painéis de PET que absorvem o som, com carpete durável e de baixa manutenção, o que o torna prático e funcional.

    O Haven Focus conta com uma mesa funda cuidadosamente integrada, oferecendo amplo espaço de trabalho para manter seus dispositivos e itens essenciais organizados.

    Especificação
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing
      Haven One provides up to 30 dB speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHaven-Focus-Pod
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de produtosThe Haven Focus Pod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2250
    • Largura (mm)1280
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emBulgaria
    • Peso líquido (Kg)298
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte