Publicar produtos
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod

    Workstation Focus Pod

    Traduzido por Google,

    A Workstation é um escritório privativo dentro do escritório, projetado para chamadas longas, reuniões por vídeo e concentração profunda. Desenhada e fabricada na Europa, ela combina alto desempenho acústico com materiais de alta qualidade e uma estética elegante e atemporal.

    Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para o conforto e a produtividade. Uma mesa espaçosa e ergonômica acomoda uma cadeira de escritório padrão, enquanto as tomadas integradas, conectividade USB-C/USB-A, HDMI, LAN e carregamento sem fio mantêm os dispositivos sempre conectados. A iluminação LED neutra e a ventilação ultrassilenciosa proporcionam um ambiente claro e arejado que favorece a concentração ao longo do dia.

    A personalização é fundamental para o design. Escolha entre mais de 1.000 cores RAL ou acabamentos em carvalho natural para combinar com a sua marca. O vidro acústico triplex e os componentes de engenharia de precisão garantem um desempenho duradouro e uma aparência moderna e profissional.

    Construídas com materiais reciclados e com uma estrutura modular para facilitar a manutenção, as Workstation Focus Pods são uma solução sustentável para qualquer ambiente de trabalho.

    Fabricado na Europa · Certificado pela TÜV-SÜD · Personalização de cores

    Especificação
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1300mm
      Interior  H: 2040mm W: 926mm D: 1218mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 17W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWorkstation
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de produtosThe Workstation Focus Pod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2250
    • Largura (mm)1040
    • Profundidade (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emBulgaria
    • Peso líquido (Kg)280
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte