Publicar produtos
Steel straight grab bar

Steel straight grab bar

4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Referências: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Barra de apoio fabricada pela Mediclinics em barra de aço Ø 32 mm, 1,5 mm de espessura, acabamento em epóxi branco e com tampa plástica branca para montagem oculta. Design de última geração, alta durabilidade e fácil manutenção. O processo utilizado para dobrar as garras garante uniformidade no diâmetro de suas curvas. São fornecidos parafusos de aço inoxidável e buchas de plástico para instalar a barra de apoio na parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBRyyyy
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de produtosMedinox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)85
  • Profundidade (mm)72
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia