Publicar produtos
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser

    Liquid soap dispenser

    4.8 de 5 estrelas4.8(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Referências: DJ0031, DJ0031B, DJ0031C & DJ0031CS Doseador de sabonete líquido manual de 1,5 L de capacidade, fabricado em aço inoxidável AISI 304 0,8 mm de espessura, para ser instalado diretamente na parede. Disponíveis em três acabamentos (branco, brilhante e acetinado), estes modelos de dispensadores de sabonete têm um design funcional, robusto e moderno que combina com a nova gama de acessórios de casa de banho Mediclinics. Isso permite que este dispensador de sabão se misture perfeitamente em qualquer espaço. Com um peso líquido de 1,25 Kg, estes dispensadores de sabão têm um tanque interior de plástico que evita a oxidação e que pode ser facilmente removido para fins de limpeza e desinfecção. Toda esta gama de dispensadores de sabão está equipada com uma válvula anti-gotejamento resistente à corrosão que dispensa 1,5 ml de sabão por serviço. Esta válvula anti-gotejamento é facilmente intercambiável com as válvulas dos outros dispensadores de sabão da mesma linha, para que você possa facilmente transformar este dispensador de sabão líquido em um dispensador de sabão em espuma ou spray. Além disso, esses dispensadores de sabão possuem um visor de nível de conteúdo de sabão na parte frontal que indica constantemente o nível de sabão disponível dentro do dispensador de sabão. Recomenda-se o uso de sabonetes líquidos ou sabonetes desinfetantes em gel com densidade entre 0,9 e 1,35 kg/dm3 e viscosidade máxima de 3.000 cps.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDJ0031x
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de produtosSoap Dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)133
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText