Publicar produtos
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser

    Soap dispenser

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Referências: DJ0040, DJ0040C e DJ0040CS Dispensador de sabão de 1,5 L de capacidade, fabricado em aço inoxidável AISI 304, para ser instalado diretamente na parede e operado manualmente através de um botão de pressão em aço inoxidável. Disponíveis em três acabamentos (branco, brilhante e acetinado), estes modelos de dispensadores de sabonete têm um design funcional, robusto e moderno que combina com a nova gama de acessórios de casa de banho Mediclinics. Isso permite que este dispensador de sabão se misture perfeitamente em qualquer espaço. Com um peso líquido de 1,2 Kg e fabricados em aço inoxidável AISI 304, com 0,8 mm de espessura, estes dispensadores de sabão têm um depósito interior em plástico que evita a oxidação e pode ser facilmente removido para fins de limpeza e desinfecção. Toda esta gama de dispensadores de sabão está equipada com uma válvula anti-gotejamento resistente à corrosão que dispensa 0,8 ml de sabão por serviço. Esta válvula é facilmente removível do tanque de plástico para fins de manutenção. Além disso, esses dispensadores de sabão possuem um visor de nível de conteúdo de sabão na parte frontal que indica constantemente o nível de sabão disponível dentro do dispensador de sabão. Recomenda-se o uso de sabonetes líquidos com pH neutro e livre de cloretos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDJ0040x
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de produtosSoap Dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)275
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia