Publicar produtos
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic

    Foam soap dispenser - Automatic

    Traduzido por Google,
    Referências: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC e DJF0038ACS Doseador automático de espuma de parede de 1 L de capacidade, fabricado em aço inoxidável AISI 304, 0,8 mm de espessura. Disponíveis em quatro acabamentos (branco, preto, brilhante e acetinado) estes modelos de dispensadores de sabonete têm um design funcional, robusto e moderno que combina com a nova gama de acessórios de casa de banho Mediclinics. Isso permite que este dispensador de sabão se misture perfeitamente em qualquer espaço. Adequado para instalações de alto tráfego e para uso público. Dispensa sabonetes em espuma com pH neutro, sem cloro e densidade entre 0,95 e 1,05 kg/dm3. Sabonetes cirúrgicos e sabonetes com partículas abrasivas sólidas não são suportados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDJF0038Ax
    • Familia de productol
    • Grupo de produtosAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand cleaning gel dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia