Publicar produtos
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser

    Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser

    Traduzido por Google,

    Número da peça: DJM0037A

    • Dispensador automático de sabonete líquido/desinfetante para as mãos com operação touch-free eliminando a contaminação cruzada, com corpo em aço inoxidável AISI 304, para instalação oculta atrás do espelho.
    • Projetado para ser instalado atrás de um espelho ou painéis, este dispensador de sabonete líquido/desinfetante para as mãos ajuda a garantir que o banheiro permaneça organizado e arrumado.
    • Fornece uma dosagem precisa de sabonete líquido/desinfetante para as mãos simplesmente aproximando as mãos, sem contato dos usuários, evitando contaminação cruzada e criando um ambiente livre de germes e totalmente automatizado.
    • Recipiente plástico recarregável de 1.000ml, com fácil acesso para reabastecer o sabonete líquido/desinfetante para as mãos.
    • Funciona com 6 pilhas alcalinas AA ( não fornecidas ) ou opcionalmente , com adaptador AC. Peça a referência DJM0037A-TRAFO para receber o dispensador automático de sabonete líquido/desinfetante para as mãos que pode ser conectado à rede com o adaptador CA.
    • Adequado para sabonete líquido ou géis desinfetantes para as mãos.
    • Recomenda-se o uso de sabonete líquido ou desinfetante para as mãos com as seguintes características:

          - Teor alcoólico máximo de 80%

         - Densidade entre 0,9 e 1,35 kg/dm 3

          - Viscosidade entre 500 e 2.500 cps.

    Não suporta sabões que contenham metanol, cloro ou partículas sólidas ou abrasivas.

    • Parafusos e buchas de plástico para montar em uma parede de tijolos fornecidos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDJM0037A
    • Familia de productoAutomatic liquid soap Dispensers
    • Grupo de produtosAutomatic liquid soap Dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)241
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)117
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia