Publicar produtos
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever

    Liquid soap dispenser - Lever

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Referências: DJP0034, DJP0034B, DJP0034C & DJP0034CS Dispensador de sabonete líquido acionado por alavanca, de 1,5 L de capacidade, fabricado em aço inox AISI 304, 0,8 mm de espessura, para ser instalado diretamente na parede e acionado por alavanca por meio de um inox alavanca de aço. Disponíveis em quatro acabamentos (branco, preto, brilhante e acetinado) estes modelos de dispensadores de sabonete têm um design funcional, robusto e moderno que combina com a nova gama de acessórios de casa de banho Mediclinics. Isso permite que este dispensador de sabão se misture perfeitamente em qualquer espaço. Adequado para instalações de alto tráfego e para uso público. Dispensa sabonetes líquidos ou gel hidroalcoólico. Sabonetes cirúrgicos e sabonetes com partículas abrasivas sólidas não são suportados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDJP0034x
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de produtosSoap Dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand cleaning gel dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia