Publicar produtos
Spray soap dispenser
Spray soap dispenser
Spray soap dispenser
Spray soap dispenser

    Spray soap dispenser

    Traduzido por Google,

    Números de peça: DJS0033, DJS0033C, DJS0033CS e DJS0033B

    Distribuidor manual de sabão em spray com capacidade de 1,5 L, fabricado em aço inoxidável AISI 304 com 0,8 mm de espessura, para instalação direta na parede.

    Disponíveis em três acabamentos (branco, brilhante e acetinado) estes modelos de dispensadores de sabonete apresentam um design funcional, robusto e moderno que combina com a nova gama de acessórios de casa de banho Mediclinics. Isso permite que este dispensador de sabonete se integre perfeitamente em qualquer espaço.

    Com um peso líquido de 1,25 Kg estes dispensadores de sabão possuem um depósito interior de plástico que evita a oxidação e que pode ser facilmente removido para fins de limpeza e desinfeção.

    Toda esta gama de dispensadores de sabão está equipada com uma válvula anti-gotejamento resistente à corrosão que dispensa 0,8 ml de sabão por serviço. Esta válvula anti-gotejamento é facilmente intercambiável com as válvulas dos demais dispensadores de sabão da mesma linha.

    Além disso, esses dispensadores de sabão possuem um display de nível de conteúdo de sabão na parte frontal que indica constantemente o nível de sabão disponível dentro do dispensador de sabão.

    Recomenda-se a utilização de sabonetes em spray com densidade máxima de 0,8 kg/dm3 e teor alcoólico máximo de 85%.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDJS0033x
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de produtosSoap Dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)133
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia