Publicar produtos
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic

    Hand sanitizer spray dispenser - Automatic

    3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Dispensador de spray desinfetante para as mãos - Automático Referências: DJS0039A, DJS0039AB, DJS0039AC, DJS0039ACS Dispensador de spray desinfetante para as mãos automático de parede com capacidade de 1 L, fabricado em aço inoxidável AISI 304, 0,8 mm de espessura. Disponíveis em quatro acabamentos (branco, preto, brilhante e acetinado) estes modelos de dispensadores de sabonete têm um design funcional, robusto e moderno que combina com a nova gama de acessórios de casa de banho Mediclinics. Isso permite que este dispensador de sabão se misture perfeitamente em qualquer espaço. Adequado para instalações de alto tráfego e para uso público. Visor de nível localizado na parte frontal do dispensador de sabão. Indica constantemente o nível de sabão disponível dentro do dispensador de sabão. Funciona com 6 pilhas alcalinas AA (não fornecidas) ou opcionalmente, com adaptador AC. Encomende a referência DJS0039A/B/C/CS-TRAFO para receber o dispensador automático de sabão que pode ser conectado à rede com o adaptador AC. Dispensa spray desinfetante para as mãos. Recomenda-se o uso de spray desinfetante com as seguintes características: - Teor alcoólico máximo de 85% - Densidade máxima 0,8 kg/dm3 - Usar produtos de spray específicos Não suporta sprays desinfetantes que contenham metanol, cloro ou partículas sólidas ou abrasivas. Parafusos e buchas de plástico para montar em uma parede de tijolos fornecidos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDJS0039Ax
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de produtosHand Sanitizer Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia