Publicar produtos
Steel paper towel roll dispenser

Steel paper towel roll dispenser

Traduzido por Google,
Números de peça: DT0303 Os dispensadores de rolo de papel toalha Mediclinics foram projetados para serem instalados em qualquer tipo de banheiro público. Utilizam rolos de papel toalha com diâmetro máximo de 250 mm. Estes dispensadores de papel toalha são feitos em aço com acabamento epóxi branco. Foram pensados para uma utilização mais eficiente do papel e adequados a diferentes ambientes de casa de banho: ginásios, centros desportivos, hospitais e centros de saúde, hotéis e instalações semelhantes. Todos estes modelos têm uma porta frontal de correr, especialmente desenhada para uma fácil substituição do papel. Possuem características anti-vandalismo e desenhadas para facilitar e otimizar o uso racional do papel, como por exemplo a saída de papel dentada que facilita o corte do papel. Estes dispensadores de rolos em torre de papel Mediclinics são fornecidos com fechadura e chave especial para abertura e parafusos para instalação na parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDT0303
  • Familia de productoPaper Towel Dispensers
  • Grupo de produtosRoll Dispenser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)376
  • Largura (mm)261
  • Profundidade (mm)261
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia