Publicar produtos
Stainless steel paper towel roll dispenser
Stainless steel paper towel roll dispenser

    Stainless steel paper towel roll dispenser

    Traduzido por Google,
    Números de peça: DT0303C e DT0303CS Os dispensadores de rolo de papel toalha Mediclinics foram projetados para serem instalados em qualquer tipo de banheiro público. Utilizam rolos de papel toalha com diâmetro máximo de 250 mm. Os dispensadores de papel toalha são fabricados em aço inoxidável AISI 304 e em dois acabamentos diferentes: brilhante e acetinado. Foram pensados para uma utilização mais eficiente do papel e adequados a diferentes ambientes de casa de banho: ginásios, centros desportivos, hospitais e centros de saúde, hotéis e instalações semelhantes. Todos estes modelos têm uma porta frontal de correr, especialmente desenhada para uma fácil substituição do papel. Possuem características anti-vandalismo e desenhadas para facilitar e otimizar o uso racional do papel, como por exemplo a saída de papel dentada que facilita o corte do papel. Estes dispensadores de rolos em torre de papel Mediclinics são fornecidos com fechadura e chave especial para abertura e parafusos para instalação na parede.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDT0303x
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de produtosRoll Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)376
    • Largura (mm)261
    • Profundidade (mm)261
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia