Publicar produtos
Behind the mirror stainless steel towel paper dispenser
Behind the mirror stainless steel towel paper dispenser
Behind the mirror stainless steel towel paper dispenser
Behind the mirror stainless steel towel paper dispenser

    Behind the mirror stainless steel towel paper dispenser

    Traduzido por Google,
    Número da peça: DTM2106
    • Dispensador manual de toalhas de papel dobrado, para ser instalado atrás de um espelho, com corpo em aço inoxidável AISI 304 de alta qualidade, projetado e fabricado pela Mediclinics SA
    • Projetado para ser instalado logo atrás de um espelho e acima da pia do banheiro para maximizar o espaço dentro do banheiro.
    • Fácil de reabastecer, requer pouco espaço e é uma ótima opção para instalação em banheiros coletivos minimalistas.
    • Pode conter até 600 toalhas de papel dobradas em Z ou 400 dobradas em C, sem a necessidade de qualquer adaptador de papel.
    • Corpo, placa traseira e saída de papel em uma única peça de aço inoxidável AISI 304 dobrada e soldada.
    • A geometria da saída de papel minimiza o rasgo da toalha de papel.
    • Parafusos e buchas para montagem em parede de tijolos fornecidos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDTM2106
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de produtosC/Z Folds Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)273
    • Profundidade (mm)111
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia