Publicar produtos
Mediflow basic steel 120V

Mediflow basic steel 120V

Traduzido por Google,
Número da peça: M03A-UL. A série MEDIFLOW® de secadores de mãos foi projetada e desenvolvida com princípios ergonômicos em mente, com foco na funcionalidade, segurança e anti-vandalismo. Essas séries possuem o lendário fluxo de ar SANIFLOW – mais de 315 CFM por hora, além de operação totalmente automática, design de precisão e eficiência, reduzindo o nível de ruído ao mínimo do mercado em sua categoria. A tampa destes secadores de mãos é feita em aço, 1,5 de espessura e está disponível em acabamento epóxi branco. Representa uma escolha elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM03Ax_UL
  • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
  • Grupo de produtosMediflow® Basic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)325
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)164
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)4.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia