Publicar produtos
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Traduzido por Google,
    Referências: PP0006C & PP0006CS O recipiente para guardanapos sanitários de parede com tampa fabricado pela Mediclinics tem capacidade para 6 L e está disponível em aço inoxidável AISI 304 com acabamento brilhante ou acetinado. Soluções de alta resistência para tráfego intenso, com características antivandalismo; o corpo é feito de uma peça sólida. A tampa sobressai 3,5 mm do corpo para facilitar a abertura e é fixada ao corpo por dois eixos que permitem sua rotação. Pode ser independente ou fixado na parede.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPP0006x
    • Familia de productoNapkin Container
    • Grupo de produtosNapkin Container
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)102
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia