Publicar produtos
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

    Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

    Traduzido por Google,
    Referências: PR0787C & PR0787CS Dispensador de papel higiênico em aço inoxidável com rolo de papel industrial Ø275mm, acabamento brilhante ou acetinado. Os dispensadores de papel higiênico Mediclinics fornecem uma solução para rolos de papel pesados. A linha de produtos destina-se a equipar qualquer casa de banho pública, oferecendo diferentes produtos que se adaptam às diferentes necessidades da casa de banho a equipar. Esses modelos são projetados para banheiros de alto tráfego que experimentam um grande fluxo de pessoas. As soluções fornecidas por esta categoria estão disponíveis em dois acabamentos diferentes: aço inoxidável AISI 304 brilhante e aço inoxidável AISI 304 acetinado. Soluções de alta resistência para tráfego intenso, com características antivandalismo; o corpo é feito de uma peça sólida e possuem uma trava de segurança padrão Mediclinics com chave, que acompanha o produto. Além disso, todos eles incorporam um slot na parte frontal do modelo para permitir a visualização da quantidade de papel restante e possuem um eixo de aço inoxidável AISI 304 com freio de inércia para otimizar a distribuição do papel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPR0787x
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de produtosRoll Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)123
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia