O Synthesis Cabinetry oferece flexibilidade máxima com opções configuráveis para atender às suas necessidades - para hoje e amanhã. Torres de esterilização, torres de laboratório e armários altos suspensos na parede podem ser configurados para acesso a partir de posições sentadas ou em pé, oferecendo melhor suporte ergonômico. Armários altos estão disponíveis nas seguintes faixas de tamanho:
Armários altos pendurados na parede:
12", 15", 18" 21", 24" e 30" de largura
18" de profundidade
43" de altura
Melhore sua visibilidade e alcance
As prateleiras de fluxo angular alimentadas por gravidade melhoram a visibilidade e o acesso aos suprimentos, mesmo para itens armazenados na parte traseira do gabinete.
Projete um espaço flexível
Independentemente dos seus requisitos de estilo, existem várias opções de armazenamento pendurado na parede em uma variedade de tamanhos e acabamentos para ajudá-lo a criar um espaço de cuidados bonito e funcional.
Otimize seu espaço no balcão
Armários altos preservam superfícies de trabalho valiosas, permitindo que equipamentos de laboratório volumosos e esterilizadores sejam armazenados verticalmente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |