Publicar produtos
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

Traduzido por Google,

MIFAB® Série F1170-C-SD Dreno de piso em ferro fundido lacado com sifão integral, limpeza de 2” (51) (olho de haste), flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e “SD6” ajustável quadrado 6” x 6” (152 x 152) com tampa articulada sólida e grelha secundária. (Especifique -44, 2" (51) sem entradas de hub conforme mostrado e necessário. Máximo de três @ 90 graus. Especifique a localização -A, B ou C.)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF1170-C-SD
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING