Publicar produtos
MI-100 Electronic Enclosed Trap Seal Primer
MIFAB

MI-100 Electronic Enclosed Trap Seal Primer

Traduzido por Google,
O MI-100 foi projetado para distribuição igualitária de água para todas as portas. É a solução perfeita para evitar que o gás de esgoto entre no edifício a partir de ralos de piso raramente usados. O MI-100 pode ser localizado em qualquer lugar no abastecimento de água e foi projetado para permitir que o proprietário do edifício ajuste a frequência e a quantidade de fornecimento de água por meio de um temporizador e uma válvula solenoide de aço inoxidável. Um manifold garante que um mínimo de 2 onças de água seja entregue em cada porto durante um período de vinte e quatro horas. A unidade deve ser montada 12” acima do piso acabado para cada 20' de linha de abastecimento de água. O MI-100 pode ser instalado com uma tampa de gabinete. O sistema é capaz de escorvar de 1 a 30 sifões de drenagem de piso. O MI-100 é prático para servir muitos sifões de piso em edifícios pouco usados, como centros de convenções e instalações esportivas. O MI-100 é feito de materiais sem chumbo que tocam na água.
Especificação
  • SKUs: MI-100-5, MI-100-10, MI-100-15, MI-100-20, MI-100-25, MI-100-30
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-100-5-electronic-enclosed-trap-seal-primer
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de produtosElectronic
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets