Publicar produtos
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

Traduzido por Google,

MIFAB® Série BV1200-R válvula de retorno em ferro fundido lacado sem entrada e saída no cubo, tampa aparafusada com gaxeta, válvula automática de retorno tipo lingueta de pvc, extensão em ferro fundido lacado para receber extensão de tubulação (por terceiros) e tampa de acesso escoriada em bronze niquelado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBV1200-R
  • Familia de productoBackwater Valves
  • Grupo de produtosHorizontal Backwater Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage