Publicar produtos
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Traduzido por Google,

A porta de acesso embutida da série MIFAB® CAD-PL foi projetada para uso em paredes e tetos de gesso acústico. O painel da porta é embutido 5/8” (15) e é forrado com uma ripa de metal auto-furada para permitir a inserção de gesso dentro do painel da porta. Uma ripa de metal de 2 3/4” (70) de largura se estende do perímetro da estrutura. Apenas a espessura das bordas da porta e do aro são expostas. Tem um acabamento branco único.

Especificação
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosUniversal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors