Publicar produtos
F1100-C-EF Round Funnel Floor Drain
MIFAB

F1100-C-EF Round Funnel Floor Drain

Traduzido por Google,
MIFAB® Série F1100-C-EF Dreno de piso em ferro fundido lacado com flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e conjunto de funil de bronze redondo padrão de 4” (102) (especificar acabamento do filtro) com antivandalismo parafusos de chave Allen. (Para pisos sem membrana, use a série MIFAB F1100-EF.)
Especificação
  • SKUs: F1102-C-EF, F1103-C-EF, F1104-C-EF, F1105-C-EF, F1106-C-EF
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1100-c-ef-round-funnel-floor-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Funnel/Indirect Waste
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage