Publicar produtos
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

Traduzido por Google,
MIFAB® Série F1100-C-RS Dreno de piso em ferro fundido lacado com flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e filtro retangular “RS” (especificar tamanho) (especificar acabamento do material). (Para pisos sem membrana, use MIFAB F1100-RS Series.) Observe o filtro de tamanho 5”x17” disponível apenas em aço inoxidável. Para RS48, o estilo da grelha é diferente em comparação com o modelo maior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States