Publicar produtos
F1100-EF Round Funnel Floor Drain
MIFAB

F1100-EF Round Funnel Floor Drain

Traduzido por Google,

Dreno de piso em ferro fundido lacado série MIFAB® F1100-EF com flange de ancoragem, orifícios de drenagem e conjunto de funil redondo padrão de 4” (102) (especifique o acabamento do filtro) com parafusos allen resistentes a vandalismo. (Para pisos de membrana, use a série MIFAB F1100-C-EF.)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF1100-EF
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains