Publicar produtos
F1600-C Drain with Adjustable Strainer
MIFAB

F1600-C Drain with Adjustable Strainer

Traduzido por Google,
MIFAB® Série F1600-C Dreno de piso em ferro fundido lacado com corpos superior e inferior e flanges de ancoragem, anéis de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização, compensador de expansão de neoprene e acabamento acetinado reforçado padrão (especifique o diâmetro) (especifique o material acabamento) coador.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1600-c-drain-with-adjustable-strainer
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Isolation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains