Publicar produtos
F1780 Indirect Waste Funnel
MIFAB

F1780 Indirect Waste Funnel

Traduzido por Google,
Funil de resíduos indiretos em ferro fundido lacado da série MIFAB® F1780. Utilizado em hospitais e laboratórios com linhas de resíduos indiretas instaladas acima do piso. O funil receberá condensado, gotejamento ou água residual das linhas de resíduos indiretos. O sifão de vedação profunda MI-950 da MIFAB conectado à série M-500 de primers de vedação da MIFAB é recomendado para uso com o F1780 para evitar que gases de esgoto entrem na sala. Usado em hospitais e laboratórios com linhas de resíduos indiretas instaladas acima do piso. O funil receberá condensado, gotejamento ou água residual das linhas de resíduos indiretos. O sifão de vedação profunda MI-950 da MIFAB conectado à série M-500 de primers de vedação da MIFAB é recomendado para uso com o F1780 para evitar que gases de esgoto entrem na sala. Usado em hospitais e laboratórios com linhas de resíduos indiretas instaladas acima do piso. O funil receberá condensado, gotejamento ou água residual das linhas de resíduos indiretos. O purgador de vedação profunda MI-950 da MIFAB conectado à série M-500 de primers de vedação da MIFAB é recomendado para uso com o F1780 para evitar que gases de esgoto entrem na sala.
Especificação
  • SKUs: F1782, F1783, F1784, F1786
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1780-indirect-waste-funnel
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage and wastewater collection
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains