Publicar produtos
F1810 Planting Area Drain
MIFAB

F1810 Planting Area Drain

Traduzido por Google,
Dreno de área de plantio em ferro fundido lacado série MIFAB® F1810 com flange de ancoragem, anel de fixação da membrana de impermeabilização de ferro fundido e filtro de cúpula fundido com travamento automático padrão com tela de malha de aço inoxidável.
Especificação
  • SKUs: F1812, F1813, F1814, F1815, F1816
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1810-planting-area-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage