Publicar produtos
F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

Traduzido por Google,
MIFAB® F1830-PL Série dreno de área de plantio de ferro fundido lacado tipo tubo vertical com flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e tubo vertical perfurado ABS ajustável de 4” (102) de diâmetro e cúpula segura de aço inoxidável.
Especificação
  • SKUs: F1832-PL, F1833-PL, F1834-PL, F1835-PL, F1836-PL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1830-pl-large-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains