Publicar produtos
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

Traduzido por Google,
Dreno de área de plantio em ferro fundido lacado série MIFAB® F1840 com flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização, proteção de lastro de aço inoxidável e padrão de 1” (25) de espessura, 9” (229) redondo, ( especificar o acabamento do material) grelha do trator.
Especificação
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains