Publicar produtos
HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant

Traduzido por Google,
MIFAB® HY-1000-NPB Série ASSE 1019-B certificado tipo exposto, autodrenagem, hidrante de parede de baixo chumbo anticongelante com disjuntor a vácuo integral anti-sifão e anti-vandalismo aprovado pela ASSE 1011 com conexão de mangueira macho de 3/4” (19). Conjunto hidrante completo com êmbolo de neoprene para controlar as funções de fluxo e drenagem, haste de operação em bronze endurecido, porta de drenagem sob a porca sextavada, caixa de latão para serviço pesado, conexão de entrada giratória de 360 graus, fundição de cabeça de bronze cromado para serviço pesado e face cromada polida prato. Chave de operação a ser fornecida com cada hidrante.
Especificação
  • SKUs: HY-1004-NPB, HY-1006-NPB, HY-1008-NPB, HY-1010-NPB, HY-1012-NPB, HY-1014-NPB, HY-1016-NPB, HY-1018-NPB, HY-1020-NPB, HY-1022-NPB, HY-1024-NPB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahy-1000-npb-low-lead-non-freeze-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings