Publicar produtos
HY-6800-NPB Yard Hydrant
MIFAB

HY-6800-NPB Yard Hydrant

Traduzido por Google,
Hidrante de pátio anticongelante Série MIFAB® HY-6800-NPB com fundição de cabeça de ferro fundido para serviço pesado e alça de elevação com recurso de trava e combinação de conexão de entrada de 3/4” (19) fêmea e 1” (25) macho. Conjunto de hidrante completo com êmbolo de neoprene, haste de operação em bronze endurecido, caixa de aço galvanizado de 1” (25), fundição de cabeça de bronze para serviço pesado com conjunto de porca de cabeça, haste de operação de aço galvanizado de 3/8” (9) de diâmetro e uma rosca de 1/8” (3) porta de drenagem no arremate de bronze.
Especificação
  • SKUs: HY-6801-NPB, HY-6802-NPB, HY-6803-NPB, HY-6804-NPB, HY-6805-NPB, HY-6806-NPB, HY-6808-NPB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahy-6800-npb-yard-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings