Publicar produtos
R1200 Large Sump Roof Drain
MIFAB

R1200 Large Sump Roof Drain

Traduzido por Google,
MIFAB® R1200 Série R1200 Dreno de telhado de poço profundo de ferro fundido com flange de ancoragem de 15” de diâmetro, anel de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido grande com batente de cascalho integral e filtro de cúpula de polietileno autotravante padrão com uma área livre de 125 polegadas quadradas.
Especificação
  • SKUs: R1202, R1203, R1204, R1205, R1206, R1208
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalarge-sump-roof-drain-2
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage