Publicar produtos
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

Traduzido por Google,
MIFAB® R1200-BUV Série R1200-BUV Dreno de telhado de fossa profunda em ferro fundido lacado com flange de ancoragem de 15” de diâmetro, receptor de fossa, extensão fixa com gaxeta (especificar altura-2”, 3” ou 4”- V2,-V3 ou -V4), braçadeira sob o convés , anel de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido com batente de cascalho integral e filtro de cúpula de polietileno autotravante padrão com uma área livre de 125 polegadas quadradas.
Especificação
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalarge-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
United States